Dane techniczne

81111T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 55 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 57 mm
    T 16 mm
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81111T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 75,2 mm
    Eb 57,8 mm
    Waga 0,25 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 62,5 kN
    C0a 215 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 900 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,08 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 75 mm
    Db max 58 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty