Dane techniczne
81112T2
Łożyska wzdłużne
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 60 mm D 85 mm d1 85 mm D1 62 mm T 17 mm Dc1 60 mm Dc 85 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81112T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81112 Référence rondelle d'appui BE GS GS81112 Ea 80,1 mm Eb 63,7 mm Waga 0,28 kg Poids cage à rouleaux 0,08 kg Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 69 kN C0a 215 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 830 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 3 300 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,59 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 80 mm Db max 65 mm ras max 1 mm