Dane techniczne

81113

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 65 mm
    D 90 mm
    d1 90 mm
    D1 67 mm
    T 18 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 90 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81113
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81113
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81113
    Ea 85,2 mm
    Eb 68,8 mm
    Waga 0,34 kg
    Poids cage à rouleaux 0,09 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,12 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 73 kN
    C0a 236 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 780 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 100 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,27 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 85 mm
    Db max 70 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty