Dane techniczne
81113T2
Łożyska wzdłużne
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 65 mm D 90 mm d1 90 mm D1 67 mm T 18 mm Dc1 65 mm Dc 90 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81113T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81113 Référence rondelle d'appui BE GS GS81113 Ea 85,2 mm Eb 68,8 mm Waga 0,34 kg Poids cage à rouleaux 0,09 kg Poids rondelle d'appui WS 0,12 kg Poids rondelle d'appui GS 0,12 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 73 kN C0a 236 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 780 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 3 100 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,27 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 85 mm Db max 70 mm ras max 1 mm