Dane techniczne

81114T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 70 mm
    D 95 mm
    d1 95 mm
    D1 72 mm
    T 18 mm
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81114T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 90,1 mm
    Eb 73,7 mm
    Waga 0,36 kg
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 76,5 kN
    C0a 257 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 730 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 90 mm
    Db max 74 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty