Dane techniczne
81116T2
Łożyska wzdłużne
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 80 mm D 105 mm d1 105 mm D1 82 mm T 19 mm Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81116T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 mm Eb 83,7 mm Waga 0,44 kg Poids cage à rouleaux 0,12 kg Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 650 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 2 600 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,25 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 13 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 100 mm Db max 85 mm ras max 1 mm