Dane techniczne

81117T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 87 mm
    T 19 mm
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81117T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 105,3 mm
    Eb 88,7 mm
    Waga 0,48 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,18 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,18 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 83 kN
    C0a 300 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 630 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,93 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 105 mm
    Db max 89 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty