Dane techniczne
81120T2
Łożyska wzdłużne
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 100 mm D 135 mm d1 135 mm D1 102 mm T 25 mm Dc1 100 mm Dc 135 mm Dw 11 mm Lw 11 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81120T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81120 Référence rondelle d'appui BE GS GS81120 Ea 128,7 mm Eb 105,1 mm Waga 1 kg Poids cage à rouleaux 0,3 kg Poids rondelle d'appui WS 0,35 kg Poids rondelle d'appui GS 0,35 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 158 kN C0a 555 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 2 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,63 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,5 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,5 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 128 mm Db max 106 mm ras max 1 mm