Dane techniczne

81122T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 110 mm
    D 145 mm
    d1 145 mm
    D1 112 mm
    T 25 mm
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81122T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 138,8 mm
    Eb 115 mm
    Waga 1,1 kg
    Poids cage à rouleaux 0,32 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,38 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,38 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 165 kN
    C0a 605 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 480 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,54 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,5 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 138 mm
    Db max 116 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty