Dane techniczne

81124T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 120 mm
    D 155 mm
    d1 155 mm
    D1 122 mm
    T 25 mm
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81124T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Waga 1,17 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,42 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,42 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 450 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,44 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 13,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,5 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 148 mm
    Db max 126 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty