Dane techniczne

81126

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 130 mm
    D 170 mm
    d1 170 mm
    D1 132 mm
    T 30 mm
    Dc1 130 mm
    Dc 170 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81126
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81126
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81126
    Ea 162,4 mm
    Eb 137,7 mm
    Waga 1,74 kg
    Poids cage à rouleaux 0,42 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,66 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,66 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 197 kN
    C0a 755 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 400 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,5 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 13 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 162 mm
    Db max 137 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty