Dane techniczne
81128
Łożyska wzdłużne
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 140 mm D 180 mm d1 178 mm D1 142 mm T 31 mm Dc1 140 mm Dc 180 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81128 Référence rondelle d'appui BI WS WS81128 Référence rondelle d'appui BE GS GS81128 Ea 172,5 mm Eb 147,8 mm Waga 1,95 kg Poids cage à rouleaux 0,45 kg Poids rondelle d'appui WS 0,75 kg Poids rondelle d'appui GS 0,75 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 206 kN C0a 815 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 380 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 1 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 13,35 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 172 mm Db max 147 mm ras max 1 mm