Dane techniczne

81130

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 150 mm
    D 190 mm
    d1 188 mm
    D1 152 mm
    T 31 mm
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Waga 2,07 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 350 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 400 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 14,17 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 182 mm
    Db max 157 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty