Dane techniczne

81132

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 160 mm
    D 200 mm
    d1 198 mm
    D1 162 mm
    T 31 mm
    Dc1 160 mm
    Dc 200 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81132
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81132
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81132
    Ea 192,5 mm
    Eb 167,8 mm
    Waga 2,19 kg
    Poids cage à rouleaux 0,5 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,84 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,84 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 221 kN
    C0a 930 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 330 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 15,01 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 16 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 16 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 192 mm
    Db max 167 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty