Dane techniczne

81206T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 52 mm
    d1 52 mm
    D1 32 mm
    T 16 mm
    Dc1 30 mm
    Dc 52 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81206T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81206
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81206
    Ea 49 mm
    Eb 32,8 mm
    Waga 0,14 kg
    Poids cage à rouleaux 0,05 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,04 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 53 kN
    C0a 129 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,45 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 48 mm
    Db max 33 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty