Dane techniczne

81210T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 52 mm
    T 22 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 78 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81210T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81210
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81210
    Ea 73,1 mm
    Eb 53,7 mm
    Waga 0,38 kg
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 85 kN
    C0a 238 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 950 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,04 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,5 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 73 mm
    Db max 54 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty