Dane techniczne

81215T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 75 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 77 mm
    T 27 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 110 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81215T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81215
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81215
    Ea 103,7 mm
    Eb 80,1 mm
    Waga 0,86 kg
    Poids cage à rouleaux 0,24 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,31 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,31 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 138 kN
    C0a 435 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 650 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,36 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 103 mm
    Db max 81 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty