Dane techniczne
81218J
Łożyska wzdłużne
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 90 mm D 135 mm d1 135 mm D1 93 mm T 35 mm Dc1 90 mm Dc 135 mm Dw 14 mm Lw 14 mm rs min 1,1 mm Référence cage à rouleaux K81218J Référence rondelle d'appui BI WS WS81218 Référence rondelle d'appui BE GS GS81218 Ea 126,7 mm Eb 97,9 mm Waga 1,82 kg Poids cage à rouleaux 0,54 kg Poids rondelle d'appui WS 0,64 kg Poids rondelle d'appui GS 0,64 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 213 kN C0a 680 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 530 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 2 100 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,02 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,5 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,5 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 126 mm Db max 97 mm ras max 1 mm