Dane techniczne

81228

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 140 mm
    D 200 mm
    d1 197 mm
    D1 143 mm
    T 46 mm
    Dc1 140 mm
    Dc 200 mm
    Dw 19 mm
    Lw 19 mm
    B 13,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K81228
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81228
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81228
    Ea 189 mm
    Eb 150,1 mm
    Waga 4,57 kg
    Poids cage à rouleaux 1,2 kg
    Poids rondelle d'appui WS 1,69 kg
    Poids rondelle d'appui GS 1,69 kg
    Klasa dokładności P0
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 370 kN
    C0a 1 280 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 350 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 400 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 188 mm
    Db max 150 mm
    ras max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty