Dane techniczne

87417

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 874

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 874
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 180 mm
    d1 180 mm
    D1 88 mm
    T 42 mm
    Dc1 85 mm
    Dc 180 mm
    Dw 13 mm
    Lw 13 mm
    rs min 2,1 mm
    Référence cage à rouleaux K87417
    Référence rondelle d'appui BI WS WS87417
    Référence rondelle d'appui BE GS GS87417
    Ea 174 mm
    Eb 94 mm
    Waga 5,53 kg
    Poids cage à rouleaux 1,03 kg
    Poids rondelle d'appui WS 2,25 kg
    Poids rondelle d'appui GS 2,25 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 430 kN
    C0a 1 890 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 450 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,31 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 175 mm
    Db max 93 mm
    ras max 2,1 mm

Ostatnio przeglądane produkty