Dane techniczne

89307

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 68 mm
    d1 68 mm
    D1 37 mm
    T 20 mm
    Dc1 35 mm
    Dc 68 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89307
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89307
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89307
    Ea 64,4 mm
    Eb 40 mm
    Waga 0,36 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,15 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,15 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 66,5 kN
    C0a 214 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,7 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,5 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 64 mm
    Db max 40 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty