Dane techniczne

89309

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 85 mm
    d1 85 mm
    D1 47 mm
    T 24 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 85 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89309
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89309
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89309
    Ea 81,3 mm
    Eb 50,9 mm
    Waga 0,67 kg
    Poids cage à rouleaux 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,27 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,27 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 102 kN
    C0a 345 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 900 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,81 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 81 mm
    Db max 51 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty