Dane techniczne

89313

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 65 mm
    D 115 mm
    d1 115 mm
    D1 67 mm
    T 30 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 115 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89313
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89313
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89313
    Ea 110,3 mm
    Eb 73,9 mm
    Waga 1,43 kg
    Poids cage à rouleaux 0,26 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,58 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,58 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 167 kN
    C0a 635 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 650 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,23 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 110 mm
    Db max 74 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty