Dane techniczne

89314

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 70 mm
    D 125 mm
    d1 125 mm
    D1 72 mm
    T 34 mm
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89314
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Waga 1,93 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 400 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 120 mm
    Db max 80 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty