Dane techniczne

89315

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 893
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 75 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 77 mm
    T 36 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K89315
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89315
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89315
    Ea 129,2 mm
    Eb 84,7 mm
    Waga 2,41 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,97 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,97 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 239 kN
    C0a 920 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 550 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 200 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,72 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,5 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 129 mm
    Db max 85 mm
    ras max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty