Dane techniczne

8E-NK15X25X12-3

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 15 mm
    D 25 mm
    C 12 mm
    rs min 0 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 7,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P6
    Waga 0,02 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 0 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,86 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,43 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,57 Hz

Ostatnio przeglądane produkty