Dane techniczne
8Q-HMK2830/8A
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 28 mm D 37 mm C 30 mm Dw 3,5 mm Lw 25,4 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No Waga 0,07 kg -
Parametry
Cr 35 kN C0r 54,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,89 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,11 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,89 Hz