Dane techniczne
8Q-KBK14X18X16.5X
Koszyk igiełkowy
Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na sworzniu tłokowym, koszyk obrabiany maszynowo
Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na sworzniu tłokowym, koszyk obrabiany maszynowo

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 14 mm Ew 18 mm Bc 16,5 mm Dw 2 mm Lw 11,8 mm Waga 0,009 kg Marka SNR -
Parametry
Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,88 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,25 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,75 Hz -
Zalecenia zabudowy
b 16,5 mm