Dane techniczne
8Q-NATR20XLL/3AS
Rolki popychaczy bez osi

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 20 mm D 47 mm C 24 mm F 25 mm B 25 mm e 37 mm Dw 2,5 mm Lw 15,3 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,25 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 20,7 kN C0r 33,5 kN Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 6 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,91 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12 Hz