Dane techniczne
8Q-NK19/16RT+1R15X19X16C3
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 15 mm D 27 mm C 16 mm F 19 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 2,5 mm Lw 12,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 2,5 mm Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R15X19X16C3 Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,04 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 13,3 kN C0r 17,4 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 14 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 21 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,48 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,7 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,93 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 17 mm Da max 25 mm ras max 0,3 mm