Karta techniczna
8Q-NK24/20RT+1R20X24X20C3
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 20 mm D 32 mm C 20 mm F 24 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 2,5 mm Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R20X24X20C3 Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,06 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 18,6 kN C0r 28,8 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 17 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,51 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,6 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,4 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 22 mm Da max 30 mm ras max 0,3 mm