Dane techniczne

8Q-NK38X55X30

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 38 mm
    D 55 mm
    C 30 mm
    rs min 0 mm
    Dw 6 mm
    Lw 24,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,2 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 0 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,2 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,91 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,09 Hz

Ostatnio przeglądane produkty