Dane techniczne

8Q-NK40X55X30

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 40 mm
    D 55 mm
    C 30 mm
    rs min 1 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 23,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,19 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 49 kN
    C0r 79 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 0 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,79 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,99 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,01 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    Da max 50 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty