Dane techniczne
AS1115
Podkładki

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dp 100 mm Dp1 75 mm S 1 mm Poids rondelle d'appui AS 0,03 kg Marka NTN -
Parametry
Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C
Dane techniczne
Dp | 100 mm |
Dp1 | 75 mm |
S | 1 mm |
Poids rondelle d'appui AS | 0,03 kg |
Marka | NTN |
Min. czas pracy | -20 °C |
Maks. temperatura pracy | 120 °C |