Dane techniczne
AS1122
Podkładki

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dp 145 mm Dp1 110 mm S 1 mm Poids rondelle d'appui AS 0,05 kg Marka NTN -
Parametry
Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C
Dane techniczne
Dp | 145 mm |
Dp1 | 110 mm |
S | 1 mm |
Poids rondelle d'appui AS | 0,05 kg |
Marka | NTN |
Min. czas pracy | -20 °C |
Maks. temperatura pracy | 120 °C |