Dane techniczne

ASB153.10

CZUJNIK PRĘDKOŚCI KOŁA

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Czujnik pasywny Inductif
    Długość przewodu 580 mm
    Waga 115 g
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004 Przód Prawy
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999 Przód Prawy
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005 Przód Prawy
    DAEWOO Nubira NUBIRA (J100) | ORION 08/2002 => 07/2003 Przód Prawy
    DAEWOO Nubira NUBIRA (J150) | ORION 06/1999 => 07/2002 Przód Prawy
    DAEWOO Nubira NUBIRA A trois volumes (J150) 06/1999 => 07/2002 Przód Prawy
    DAEWOO Nubira NUBIRA Break (J150) 06/1999 => 07/2002 Przód Prawy
    DAEWOO Nubira NUBIRA Break (J150) 06/1999 => 12/2002 Przód Prawy

Ostatnio przeglądane produkty