Dane techniczne

AXK1100

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 10 mm
    Dc 24 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1100
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81100
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81100
    Ea 21,7 mm
    Eb 12,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0028 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 9,15 kN
    C0a 25,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,5 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7 Hz

Ostatnio przeglądane produkty