Dane techniczne

AXK1101

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 12 mm
    Dc 26 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1101
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81101
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81101
    Ea 23,7 mm
    Eb 14,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,003 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 9,85 kN
    C0a 28,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 300 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,5 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8 Hz

Ostatnio przeglądane produkty