Dane techniczne

AXK1102

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1102
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 26,5 mm
    Eb 17,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0035 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 11,3 kN
    C0a 36 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 800 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz

Ostatnio przeglądane produkty