Dane techniczne

AXK1103

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1103
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 28,5 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,004 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 11,9 kN
    C0a 39,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11 Hz

Ostatnio przeglądane produkty