Dane techniczne

AXK1104

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1104
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 31,3 mm
    Eb 21,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,005 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 13,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 13,15 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12 Hz

Ostatnio przeglądane produkty