Dane techniczne

AXK1105

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1105
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 39,4 mm
    Eb 29,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,007 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 14,6 kN
    C0a 58 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 800 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 7 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 17,22 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15 Hz

Ostatnio przeglądane produkty