Dane techniczne

AXK1106

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 30 mm
    Dc 47 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1106
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81106
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81106
    Ea 44,4 mm
    Eb 34,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 16,3 kN
    C0a 69,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 19,72 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 18 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 18 Hz

Ostatnio przeglądane produkty