Dane techniczne

AXK1107

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1107
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 49,4 mm
    Eb 39,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,01 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 17,8 kN
    C0a 81,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 400 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 22,22 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 21 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 21 Hz

Ostatnio przeglądane produkty