Dane techniczne
AXK1108
Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dc1 40 mm Dc 60 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1108 Référence rondelle d'appui BI WS WS81108 Référence rondelle d'appui BE GS GS81108 Ea 56,2 mm Eb 44,2 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 27,4 kN C0a 110 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 1 200 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 4 700 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 16,73 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15,5 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15,5 Hz