Dane techniczne

AXK1109

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 3 mm
    Lw 5,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1109
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 62,4 mm
    Eb 50,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 29,8 kN
    C0a 128 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 18,82 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 18 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 18 Hz

Ostatnio przeglądane produkty