Dane techniczne
AXK1110
Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1110 Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 67,4 mm Eb 55,5 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 31,5 kN C0a 143 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 1 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 3 900 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 20,48 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 20 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 20 Hz