Dane techniczne

AXK1111

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 3 mm
    Lw 6,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1111
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 74,9 mm
    Eb 61 mm
    Poids cage à rouleaux 0,03 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 38 kN
    C0a 186 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 900 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 22,65 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 22 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 22 Hz

Ostatnio przeglądane produkty