Dane techniczne

AXK1112

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 60 mm
    Dc 85 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1112
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81112
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81112
    Ea 81,9 mm
    Eb 66 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 44,5 kN
    C0a 234 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 800 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 200 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 24,65 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 24 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 24 Hz

Ostatnio przeglądane produkty