Dane techniczne

AXK1113

Łożyska igiełkowe wzdłużne kompletne

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 65 mm
    Dc 90 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1113
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81113
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81113
    Ea 86,9 mm
    Eb 71 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 46,5 kN
    C0a 254 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 750 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 26,32 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 26 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 26 Hz

Ostatnio przeglądane produkty